Obrobe podnožja/podstavka, stranske, 100 mm Nerjavno jeklo za komponente podnožja/podstavka spredaj in zadaj

Št. artikla: TS 8701060

Za namestitev med komponente podnožja/podstavka. Za višino 200 mm se lahko uporabita dve osnovni plošči višine 100 mm. Za stabilizacijo sosednjih osnovnih elementov se lahko osnovne plošče zasukajo za 90°.

Št. artikla:
TS 8701060
Opis izdelka
Za montažo med podnožjem/podstavkom. Pri višini 200 mm se lahko uporabita tudi dve osnovni plošči debeline 100 mm.
Material
Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Površinska obdelava
Brušeno, zrnatost 400
Obseg dobave
2 obrobi podnožja/podstavka
Sestavni deli
Navodila za sestavljanje
Obrobe podnožja/podstavka, stranske, 100 mm, se lahko namestijo obrnjene za 90°, da se stabilizirajo povezane komponente podnožja/podstavka. Za ta namen je potreben nosilec za povezovanje podnožja/podstavka.
Mere
Višina: 100 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: TS: = 600 mm
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
2,572 kg
Bruto teža
2,8 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177300064
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Opis izdelka
TS Trim panel, sides, H: 100 mm, for W: 600 mm, Stainless steel 1.4301
Dokumentacija
Info sheet
Tehnični listi
Technical details