Podnožje/komponente podnožja, spredaj in zadaj, 200 mm Jeklena pločevina, za TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE

Št. artikla: TS 8602200

Base/plinth component consisting of one trim panel and two pre-configured corner pieces. In 200 mm high base/plinth components, one trim panel is divided into two for cable entry.

Št. artikla:
TS 8602200
Zasnova
zaprto
Material
Komponente podnožja/podstavka: jeklena pločevina
Pokrovčki: plastika
Površinska obdelava
lakirano
Barva
RAL 7022
Zaščitni pokrovčki: RAL 9005
Obseg dobave
2 komponenti podnožja/podstavka
4 pokrovčki
Sestavni deli
Mere
Višina: 200 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: TS: = 1.200 mm
Vrsta ohišja: SE
Vrsta ohišja: CM
Vrsta ohišja: TP
Vrsta ohišja: PC
Vrsta ohišja: IW
Vrsta ohišja: TS IT
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
10,52 kg
Bruto teža
11,358 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177208599
ECLASS 8.0
27182003
Opis izdelka
TS Base/plinth component, front and rear, H: 200 mm, for W: 1200 mm, RAL 7022, sheet steel
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details