- Št. artikla:
- TS 8602050
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- lakirano
- Barva
- RAL 7022
- Obseg dobave
- 2 obrobi podnožja/podstavka
Sestavni deli
- Navodila za sestavljanje
- Obrobe podnožja/podstavka, stranske, 100 mm, se lahko namestijo obrnjene za 90°, da se stabilizirajo povezane komponente podnožja/podstavka. Za ta namen je potreben nosilec za povezovanje podnožja/podstavka.
- Mere
- Višina: 200 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TS: = 500 mm
Vrsta ohišja: SE
Vrsta ohišja: CM
Vrsta ohišja: TP
Vrsta ohišja: PC
Vrsta ohišja: IW
Vrsta ohišja: TS IT
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 2,7 kg
- Bruto teža
- 2,716 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177208681
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis izdelka
-
TS Trim panel, sides, H: 200 mm, for W: 500 mm, RAL 7022, sheet steel