Za namestitev med komponente podnožja/podstavka. Pri višini 200 mm se lahko uporabita dva okvirja podnožja/podstavka višine 100 mm.
- Št. artikla:
- TS 8702040
- Opis izdelka
- Montaža med osnovnimi elementi. Za višino 200 mm se lahko uporabita tudi dve osnovni plošči debeline 100 mm.
- Material
- Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
- Površinska obdelava
- Brušeno, zrnatost 400
- Obseg dobave
- 2 obrobi podnožja/podstavka
Sestavni deli - Navodila za sestavljanje
- Obrobe podnožja/podstavka, stranske, 100 mm, se lahko namestijo obrnjene za 90°, da se stabilizirajo povezane komponente podnožja/podstavka. Za ta namen je potreben nosilec za povezovanje podnožja/podstavka.
- Mere
- Višina: 200 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TS: = 400 mm
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 2,486 kg
- Bruto teža
- 2,685 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177300019
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis izdelka
- TS Trim panel, sides, H: 200 mm, for W: 400 mm, Stainless steel 1.4301