Z integriranimi sistemskimi luknjami za posamezne sistemske dodatke.
- Št. artikla:
- TS 8600655
- Opis izdelka
- Z integrirano sistemsko perforacijo za individualno razširitev sistema.
- Material
- Jeklena pločevina
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- 1 okvir
2 okrasni obrobi spredaj/zadaj
Sestavni deli za montažo na ohišje - Mere
- Višina: 200 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
TS
VX SE
Širina: = 600 mm
Globina: = 500 mm - Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 10,08 kg
- Bruto teža
- 10,611 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 45,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177487246
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis izdelka
- TS Cable chamber, for TS, SE, H: 200 mm, for WD: 600x500 mm
- Odobritve
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentacija
- Info sheet