Stranske plošče za kabelski jašek TS, jeklena pločevina.
- Št. artikla:
- TS 8600520
- Material
- Jeklena pločevina
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Mere
- Višina: 200 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
TS
VX SE
Globina: = 600 mm - Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 2,72 kg
- Bruto teža
- 2,98 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 11,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177384194
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Opis izdelka
- TS Side panel, for cable chamber, for D: 600 mm
- Odobritve
- UL + C-UL - FTTA