Podnožje/podstavek, stacionarno za PC, IW

Št. artikla: PC 8800920

Oblikovno usklajeno z ohišji, višina 100 mm, z izbočenjem spredaj.

Št. artikla:
PC 8800920
Opis izdelka
Usklajena zasnova z ohišji, z izboklino spredaj.
Material
Jeklena pločevina, 2,0 mm
Barva
RAL 7035
Okrasna komponenta, sprednja: RAL 7015
Obseg dobave
1 okrasna komponenta, sprednja:
1 komponenta podnožja/podstavka, zadnja
2 obrobi podnožja/podstavka, stranski
Mere
Višina: 100 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: PC
IW
Širina: = 600 mm
Globina: = 600 mm
Primerno za globino
= 600 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
11,92 kg
Bruto teža
13,02 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
49,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177266926
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Opis izdelka
PC Base/plinth, stationary, for PC, IW, for D: 600 mm, H: 100 mm, Sheet steel
Dokumentacija
Info sheet