Betonsko podnožje/podstavek za zunanja ohišja

Št. artikla: CS 9765071

Betonski podstavek/podnožje za ohišja CS Toptec in Basic. Podnožje/podstavek je izdelano iz montažnih betonskih profilov, ki jih je mogoče enostavno namestiti na mestu.

Št. artikla:
CS 9765071
Opis izdelka
Lahek komplet za enostavno in hitro montažo na lokaciji. Sprednja/zadnja plošča podnožja, pritrjena z vijaki od znotraj in z možnostjo odstranjevanja za lažje servisiranje.
Material
Lahek beton
Površinska obdelava
Neobdelano
Obseg dobave
1 plošča podnožja
2 stranska dela
2 deljeni plošči podnožja/podstavka
Sestavni deli in pritrdilni vijaki za namestitev ohišja.
Excavation depth
700 mm
Opomba
Podaljšani dobavni roki
Mere
Višina: 965 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: CS Toptec
Širina: 600 mm
Globina: 600 mm
Primerno za globino
600 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
224 kg
Bruto teža
228 kg
Carinska tarifna številka
68109100
EAN
4028177671379
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Opis izdelka
CS Concrete base/plinth for outdoor enclosures, for enclosures WxD 600x600 mm
Dokumentacija
Instructions