Betonski podstavek/podnožje za ohišja CS Toptec in Basic. Podnožje/podstavek je izdelano iz montažnih betonskih profilov, ki jih je mogoče enostavno namestiti na mestu.
- Št. artikla:
- CS 9765072
- Opis izdelka
- Lahek komplet za enostavno in hitro montažo na lokaciji. Sprednja/zadnja plošča podnožja, pritrjena z vijaki od znotraj in z možnostjo odstranjevanja za lažje servisiranje.
- Material
- Lahek beton
- Površinska obdelava
- Neobdelano
- Obseg dobave
- 1 plošča podnožja
2 stranska dela
2 deljeni plošči podnožja/podstavka
Sestavni deli in pritrdilni vijaki za namestitev ohišja. - Excavation depth
- 700 mm
- Opomba
- Podaljšani dobavni roki
- Mere
- Višina: 965 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: CS Toptec
Širina: 800 mm
Globina: 600 mm - Primerno za globino
- 600 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 242 kg
- Bruto teža
- 265 kg
- Carinska tarifna številka
- 68109100
- EAN
- 4028177671393
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis izdelka
- CS Concrete base/plinth for outdoor enclosures, for enclosures WxD 800x600 mm
- Dokumentacija
- Instructions