Obloge spredaj in zadaj z vgrajenimi vogalnimi elementi in stranskimi oblogami.
- Št. artikla:
- SO 2826200
- Opis izdelka
- Sprednja in zadnja obroba z nameščenimi vogalnimi elementi in stranskimi obrobami.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- lakirano
- Barva
- RAL 7022
- Obseg dobave
- 4 vogalni elementi
2 okrasni obrobi spredaj/zadaj
2 obrobi, stranski
Sestavni deli za montažo na ohišje
1 obroba, sprednja/zadnja x 200 mm
2 obrobi, sprednji/zadnji, x 100 mm
4 obrobe, stranske, x 100 mm - Mere
- Višina: 200 mm
Globina: 279 mm - Primerno za
- Vrsta ohišja: AE
Širina: = 600 mm
Globina: = 300 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 8,811 kg
- Bruto teža
- 9,275 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177032941
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis izdelka
- AE Base/plinth, complete, for AE, for WD: 600x300 mm, H: 200 mm, Sheet steel
- Dokumentacija
- Info sheet