Podnožje/podstavek, komplet Nerjavno jeklo, za enodelne konzole

Št. artikla: SO 2856000

Po potrebi se lahko namestita 2 podnožja/podstavka drug nad drugega.

Št. artikla:
SO 2856000
Opis izdelka
Po potrebi se lahko dva podstavka namestita eden na drugega.
Material
Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Površinska obdelava
Brušeno
Obseg dobave
2 okrasni obrobi spredaj/zadaj
2 obrobi, stranski
Sestavni deli za montažo na ohišje
Mere
Višina: 100 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: ES 5000
PC-ES stainless steel
One-piece console, stainless steel
Širina: = 800 mm
Globina: = 600 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
8,16 kg
Bruto teža
8,5 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177033474
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Tehnični listi
Technical Data sheet