Podstavek iz nerjavnega jekla za večnamenska ohišja.
- Št. artikla:
- SZ 9765249
- Opis izdelka
- Podstavek iz nerjavnega jekla za večnamensko ohišje MFG 12.
- Material
- Nerjavno jeklo 1.4016 (AISI 430)
- Površinska obdelava
- Ohišje: prašno barvano, UV odporen čisti poliester
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Mere
- Širina: 1.300 mm
Višina: 660 mm
Globina: 500 mm - Primerno za
- Vrsta ohišja: MFG 12
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 43 kg
- Bruto teža
- 58 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177686731
- ETIM 9
- EC000721
- Opis izdelka
- SZ Ground plinth for multifunctional enclosure MFG 12, for W: 1300 mm, D: 500 mm, stainless steel