Nosilec/distančnik za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina

Št. artikla: VX 8619470

Za prilagodljivo pritrditev C letev ali kabelskih vodil. Za namestitev na podnožje/podstavek VX ali na okvir ohišja.

Št. artikla:
VX 8619470
Material
Tlačno liti cink
Obseg dobave
2 nosilca/distančnika
Sestavni deli
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
TS
VX SE
Teža/pakiranje
0,298 kg
Paketi
2 pc(s).
Možnosti namestitve
Na vodoravnem in navpičnem delu VX ohišja
Na luknjanih profilih z montažnimi prirobnicami za notranjo montažno raven
Na navpičnem delu ohišja TS, VX SE z zaskočnimi maticami TS 8800.806 ali adapterskimi tirnicami za združljivost z VX
Na vodoravnem delu TS ohišja
Na spodnjem delu vodoravnega VX SE ohišja
Na vodoravnem delu VX SE ohišja, zgoraj v globino
Na ohišjih in tirnicah s pravokotnimi sistemskimi luknjami 12,5 x 11 mm
Na kotnem elementu podnožja/podstavka z obrobo podnožja/podstavka, spredaj in zadaj
Na stranskih okrasnih ploščah podnožja/podstavka
Za navoje
M8
Primerno za
za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina
Navodila za sestavljanje
V VX SE, na delu ohišja skupaj z adaptersko tirnico VX
Za pritrditev C tirnice so potrebni vijaki z valjasto glavo M8 x 16 in podložke
Neto teža
0,28 kg
Bruto teža
0,289 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177984820
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Opis izdelka
VX support bracket / spacer
Dokumentacija
Further information
Info sheet
Product presentations