Adapter za podnožje/podstavek za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina

Št. artikla: VX 8660131

Za montažo nivelirnih nog na sistem podnožja/podstavka VX.

Št. artikla:
VX 8660131
Zasnova
za nivelirne noge
Opis izdelka
Za namestitev nivelirnih nog na sistem podnožja VX.
Material
Jeklena pločevina
Teža/pakiranje
0,764 kg
Paketi
4 pc(s).
Opomba za model št.
V kombinaciji z nivelirnimi nogami je dovoljena skupna obremenitev 12000 N.
Primerno za
za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina
Neto teža
0,72 kg
Bruto teža
0,764 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177984790
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Opis izdelka
VX base/plinth adaptor for levelling feet, sheet steel
Dokumentacija
Further information
Info sheet
Product presentations