Dodatni nosilec za pritrditev okrasnih plošč s krtačnim trakom ali prezračevanih okrasnih plošč na VX podnožje/podstavek.
- Št. artikla:
- VX 8660096
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Teža/pakiranje
- 0,304 kg
- Paketi
- 4 pc(s).
- Možnosti namestitve
- V okvirju podnožja/podstavka s krtačnim trakom in prezračevano obrobo podnožja/podstavka
- Primerno za
- za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina
- Neto teža
- 0,28 kg
- Bruto teža
- 0,32 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024900
- EAN
- 4028177985438
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis izdelka
- Optional trim panel attachment for base/plinth VX. Additional bracket for attaching trim panels with brush strip or vented trim panel in the depth of the VX base/plinth system.