Za zamenjavo plastičnih pokrovčkov kotnih elementov podnožja/podstavka s sprednjimi in zadnjimi okrasnimi ploščami podnožja/podstavka, ki so vključene v dobavo.
- Št. artikla:
- VX 8660500
- Material
- Nerjavno jeklo 1.4310 (AISI 302)
- Primerno za
- Višina: = 100 mm
- Paketi
- 4 pc(s).
- Primerno za
- VX podnožje/podstavek, nerjavno jeklo
- Neto teža
- 0,236 kg
- Bruto teža
- 0,241 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- ETIM 9
- EC002626
- Opis izdelka
- Cover caps, stainless steel, for base/plinth corner piece with base/plinth trim panel VX, stainless steel, for H: 100 mm
- Dokumentacija
- Info sheet