- Št. artikla:
- VX 8100700
- Barva
- RAL 9005
- Obseg dobave
- 4 dvojna kolesa, 2 x z zavoro, 2 x brez zavore
- Clearande floor
- 100 mm
- Nosilnost
- Največja dinamična obremenitev pri uporabi 4 dvojnih koles (enojno ohišje): 3000 N
- Teža/pakiranje
- 8,38 kg
- Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 7,98 kg
- Bruto teža
- 8,38 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024900
- EAN
- 4028177921542
- ETIM 9
- EC002621
- ETIM 8
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Opis izdelka
-
VX Transport castors, 2 each with/without lock