Povezovalni pokrov za VX sistem podnožja/podstavka, nerjavno jeklo

Št. artikla: VX 8620010

Za zaplonitev vrzeli med dvema povezanima podnožjema/podstavkoma, pri povezovanju treh ali več podnožij/podstavkov pa je potrebno zapreti vrzel na zadnji strani.

Št. artikla:
VX 8620010
Opis izdelka
Za estetsko zapiranje razmaka med dvema sosednjima podstavkoma. Potrebno, kadar so trije ali več podstavkov razporejeni v vrsto, da zaprejo razmak na zadnji strani.
Material
ABS plastika
Brez halogena
Barva
RAL 9005
Opomba
Povezovalni pokrov je standardno vključen v dobavo vogalnih elementov podnožja/podstavka z obrobami podnožja/podstavka, spredaj in zadaj.
Mere
Višina: 100 mm
Teža/pakiranje
0,32 kg
Paketi
10 pc(s).
Neto teža
0,25 kg
Bruto teža
0,322 kg
Carinska tarifna številka
39269097
EAN
4028177931527
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27189270
Opis izdelka
Baying cover for VX base/plinth system, stainless steel, height 100 mm, RAL 9005, plastic ABS