Za namestitev na ohišja, za lažje čiščenje tal in za izravnavo neravnin tal ±15 mm.
- Št. artikla:
- SO 2859000
- Opis izdelka
- Za neposredno namestitev na ohišja, za lažje čiščenje tal in za izravnavo neravnih tal ±15 mm.
- Prednosti
- Neoviran dostop, npr. za čiščenje tal
- Aplikacije
- Izravnava maks. 15 mm neravnin tal na mestu namestitve
- Material
- Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Največja nosilnost (statična) na komponento
- 350 kg
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
TS
VX SE
PC - Nivelacijski razpon
- 85 ‐ 115 mm
- Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 3,184 kg
- Carinska tarifna številka
- 73181900
- EAN
- 4028177033535
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis izdelka
- SO Levelling feet, for VX, TS, VX SE, H: 85- 115 mm, stainless steel, 1.4301