Za enostaven transport praznih ohišij do mesta uporabe.
- Št. artikla:
- VX 5301515
- Opis izdelka
- Za enostaven transport praznih ohišij do mesta uporabe.
- Obseg dobave
- 4 kolesa, vključno z montažnimi nosilci
Sestavni deli - Mere
- Višina: 58 mm
- Višina (opomba)
- Celotna višina = višina ohišja + 58 mm
- Navodila za sestavljanje
- Osnovna plošča mora biti na pritrdilnih točkah odprta
- Nosilnost
- Največja statična obremenitev: 2000 N na komplet koles, vključno z ohišjem
- Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 3,2 kg
- Bruto teža
- 3,56 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024900
- EAN
- 4028177952485
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- Transport kit for VX empty enclosures, 2 castors, 4 fastening brackets, including assembly parts
- Dokumentacija
- Instructions