Plošča z uvodnicami za VX, VX IT, VX SE

Št. artikla: VX 8001213

Za individualno konfiguracijo talne površine. Izenačevanje potencialov je zagotovljeno z montažnimi komponentami in ozemljitvenimi točkami.

Št. artikla:
VX 8001213
Opis izdelka
Za individualno širitev talnega prostora. Na voljo je izenačevanje potencialov s pritrdilnimi elementi in ozemljitvenimi točkami.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Opomba
Za popolno zatesnitev odprtine v podnožju je potrebna vsaj ena drsna plošča.
Pri dvojih vratih zadostuje en paket za polovico ohišja.
Opomba za model št.
Samo za eno polovico ohišja
Mere
Širina: 540 mm
Globina: 75 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
VX IT
VX SE
CX one-piece console
CX pedestal
Širina: = 1.200 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,7 kg
Bruto teža
0,8 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177948686
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
VX Gland plate, WD: 1200x75 mm
Odobritve
UL + C-UL (listed)