Za individualno konfiguracijo talne površine. Izenačevanje potencialov je zagotovljeno z montažnimi komponentami in ozemljitvenimi točkami.
- Št. artikla:
- VX 8001215
- Opis izdelka
- Za individualno širitev talnega prostora. Na voljo je izenačevanje potencialov s pritrdilnimi elementi in ozemljitvenimi točkami.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Opomba
- Za popolno zatesnitev odprtine v podnožju je potrebna vsaj ena drsna plošča.
- Pri dvojih vratih zadostuje en paket za polovico ohišja.
- Mere
- Širina: 690 mm
Globina: 175 mm - Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
VX IT
VX SE
CX one-piece console
CX pedestal
Širina: = 800 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,68 kg
- Bruto teža
- 1,78 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177948709
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- VX Gland plate, WD: 800x175 mm
- Odobritve
- UL + C-UL (listed)