Plošča z uvodnicami za VX, VX IT, VX SE

Št. artikla: VX 8001224

Za individualno konfiguracijo talne površine. Izenačevanje potencialov je zagotovljeno z montažnimi komponentami in ozemljitvenimi točkami.

Št. artikla:
VX 8001224
Opis izdelka
Za individualno širitev talnega prostora. Na voljo je izenačevanje potencialov s pritrdilnimi elementi in ozemljitvenimi točkami.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Opomba
Za popolno zatesnitev odprtine v podnožju je potrebna vsaj ena drsna plošča.
Pri dvojih vratih zadostuje en paket za polovico ohišja.
Mere
Širina: 440 mm
Globina: 275 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
VX IT
VX SE
CX one-piece console
CX pedestal
Širina: = 1.000 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1,6 kg
Bruto teža
1,7 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177948792
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
VX Gland plate, WD: 1000x275 mm
Odobritve
UL + C-UL (listed)