Drsna plošča za VX, VX IT, VX SE

Št. artikla: VX 8001241

Za spremenljivo kompenzacijo in prilagodljivo odprtino v talni površini. Možnost kombiniranja s talnimi ploščami.

Št. artikla:
VX 8001241
Opis izdelka
Za spremenljivo niveliranje talne površine.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Mere
Širina: 690 mm
Globina: 115 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
VX IT
VX SE
Širina: = 800 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1,06 kg
Bruto teža
1,16 kg
Carinska tarifna številka
83024200
EAN
4028177948822
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
VX Sliding plate, WD: 800x115 mm