Za spremenljivo kompenzacijo in prilagodljivo odprtino v talni površini. Možnost kombiniranja s talnimi ploščami.
- Št. artikla:
- VX 8001242
- Opis izdelka
- Za spremenljivo niveliranje talne površine.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Mere
- Širina: 440 mm
Globina: 115 mm - Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
VX IT
VX SE
Širina: = 1.000 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,66 kg
- Bruto teža
- 0,76 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024200
- EAN
- 4028177950375
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- VX Sliding plate, WD: 1000x115 mm