Modul z uvodnico za stranski vhod kablov za VX IT

Št. artikla: VX 5301348

Z nastavljivimi odprtinami in krtačnimi letvami na obeh straneh. Stranska odprta različica omogoča tudi naknadno vgradnjo modula osnovne plošče z že nameščenimi kabli.

Št. artikla:
VX 5301348
Opis izdelka
Z nastavljivimi odprtinami in krtačnimi trakovi na obeh straneh. Odprta zasnova omogoča naknadno vgradnjo modula osnovne plošče tudi v obstoječe ožičenje.
Material
Plošča modula: jeklena pločevina
Krtačni trak: plastika, UL 94 HB, brez halogenov
Površinska obdelava
Plošča modula: pocinkana
Obseg dobave
Sestavni deli
Navodila za sestavljanje
Za popolno tesnjenje podnožja v VX IT je treba kombinirati več modulov z uvodnicami.
Modul z uvodnicami je mogoče kombinirati z drugimi osnovnimi moduli globine 237,5 mm.
Opomba
Moduli z uvodnicami s krtačnim trakom niso primerni za uporabo z zaščitno stopnjo po IEC 60 529
Primerno za
Vrsta ohišja: VX IT
Širina: = 800 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
2 kg
Bruto teža
2,36 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
9 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177951006
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
Gland plate module for cable entry, for VX IT, adjustable opening and brush strips on each side, for enclosure width 800 mm, module: sheet steel, zinc-plated
Dokumentacija
Info sheet