Večdelni komplet uvodnih plošč, sestavljen iz modulov trdnih osnovnih plošč in drsne plošče za uvod kablov.
- Št. artikla:
- VX 5301338
- Opis izdelka
- Večdelni komplet osnovnih plošč, sestavljen iz zaprtih modulov osnovnih plošč in drsne plošče za vhod kablov. Zaprt modul osnovne plošče z globino 237,5 mm je mogoče opcijsko zamenjati z različicami modulov osnovnih plošč za vhod kablov.
- Prednosti
- Zaporedje posameznih modulov je mogoče prosto izbrati
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Komplet plošč z uvodnicami
Tesnilni trak
Sestavni deli
2 modula z uvodnicami, zaprta, globina: 237,5 mm
1 modul z uvodnico, zaprt, globina: 275 mm
1 drsna plošča, globina: 115 mm - Primerno za
- Vrsta ohišja: VX IT
Širina: = 600 mm
Globina: = 1.000 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 5,4 kg
- Bruto teža
- 5,64 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 21,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177950900
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- VX IT gland plate module, multi-piece, solid, for width 600 mm, W x D 600 x 1000 mm, sheet steel
- Dokumentacija
- Instructions