Gland plate modules, vented za VX IT

Št. artikla: VX 5301331

Za zapiranje podnožja

Št. artikla:
VX 5301331
Opis izdelka
Za tesnjenje dna.
Prednosti
Velik perforiran del za podporo pasivnega nadzora klimatizacije v ohišju
Filtrirna podloga se vstavi od zgoraj za enostavno zamenjavo
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Gland plate modules, vented
Filtrirna podloga
Sestavni deli
Navodila za sestavljanje
Za popolno tesnjenje podnožja v VX IT je treba kombinirati več modulov z uvodnicami.
Modul z uvodnicami je mogoče kombinirati z drugimi osnovnimi moduli globine 237,5 mm.
Mere
Globina: 237,5 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: VX IT
Širina: = 800 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
2 kg
Bruto teža
2,38 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
9,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177950832
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
VX IT gland plate module, ventilated, for width 800 mm, W x D 800 x 237.5 mm, sheet steel
Dokumentacija
Info sheet