Modul z uvodnico, večdelni, s krtačnim trakom, odlično zatesnjen za VX IT

Št. artikla: VX 5301335

Za ciljno uvajanje kablov od spodaj.

Št. artikla:
VX 5301335
Zasnova
dvodelno, s krtačnim trakom
Opis izdelka
Za ciljno usmerjen vhod kablov od spodaj. Posebni krtačni trakovi z izmenično zamaknjenimi ščetkami nudijo izboljšano tesnjenje, ko so kabli pravilno vstavljeni, in s tem izboljšajo klimatizacijo. Zaradi dvodelne zasnove je mogoče talni modul naknadno vgraditi tudi v obstoječe ožičenje.
Material
Plošča modula: jeklena pločevina
Krtačni trak: plastika, UL 94 HB, brez halogenov
dvodelno, s krtačnim trakom
Površinska obdelava
Plošča modula: pocinkana
Obseg dobave
2 polovici modularne plošče, vključno s krtačnimi trakovi, odlično zatesnjeni
Sestavni deli
Navodila za sestavljanje
Za popolno tesnjenje podnožja v VX IT je treba kombinirati več modulov z uvodnicami.
Modul z uvodnicami je mogoče kombinirati z drugimi osnovnimi moduli globine 237,5 mm.
Opomba
Moduli z uvodnicami s krtačnim trakom niso primerni za uporabo z zaščitno stopnjo po IEC 60 529
Mere
Globina: 237,5 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: VX IT
Širina: = 800 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
2 kg
Bruto teža
2,14 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
8,2 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177950870
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
VX IT gland plate module with brush strip, for width 800 mm, W x D 600 x 237.5 mm, two-piece, sheet steel
Dokumentacija
Info sheet