Za ciljno uvajanje kablov od spodaj.
- Št. artikla:
- VX 5301332
- Zasnova
- enodelno, s krtačnim trakom
- Opis izdelka
- Za ciljno vstavljanje kabla od spodaj.
- Material
- Plošča modula: jeklena pločevina
Krtačni trak: plastika, UL 94 HB, brez halogenov - Površinska obdelava
- Plošča modula: pocinkana
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Navodila za sestavljanje
- Za popolno tesnjenje podnožja v VX IT je treba kombinirati več modulov z uvodnicami.
- Modul z uvodnicami je mogoče kombinirati z drugimi osnovnimi moduli globine 237,5 mm.
- Opomba
- Moduli z uvodnicami s krtačnim trakom niso primerni za uporabo z zaščitno stopnjo po IEC 60 529
- Mere
- Globina: 237,5 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX IT
Širina: = 600 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,14 kg
- Bruto teža
- 1,34 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 5,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177950849
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- VX IT gland plate module with brush strip, for width 600 mm, W x D 600 x 237.5 mm, one-piece, sheet steel
- Dokumentacija
- Info sheet