Moduli s kabelskimi uvodnicami za vhod kablov za TS IT, TS, SE, TX CableNet

Št. artikla: DK 7825381

Moduli osnovnih plošč za kabelske uvode, za TS, TS-IT, SE za uporabo v osnovnem okvirju omrežnih ohišij. Uporabljajo se namesto obstoječe osnovne plošče enake globine.

Št. artikla:
DK 7825381
Opis izdelka
Za enostaven in zatesnjen vhod kablov.
Material
Plošča modula: jeklena pločevina
Krtačni trak: plastika, UL 94 HB, brez halogenov
Površinska obdelava
Pocinkano
Opomba
Za popolno zapiranje podnožja v TS-IT je treba kombinirati več modluarnih plošč uvodnic.
Mere
Globina: 237,5 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: TS IT
TS
VX SE
TX CableNet
Širina: 800 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1,75 kg
Bruto teža
1,78 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
7,4 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177233355
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
DK Gland plate module, for cable entry with brush strip, depth: 237.5 mm, for enclosure width: 800 mm, for TS, TS IT, SE, TX CableNet, sheet steel, zinc-plated