Za pritrditev ohišja na tla, še posebej v primeru težkega zgornjega dela ohišja, nagibanja ohišja ali če ohišja ne morete vključiti v niz ohišij.
- Št. artikla:
- VX 5301350
- Opis izdelka
- Za pritrditev ohišja na tla, še posebej, če se ohišje zaradi teže na vrhu nagiba ali če ga ni mogoče povezati v vrsto ohišij.
- Material
- Jeklena pločevina, pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Navodila za sestavljanje
- Osnovna plošča mora biti na pritrdilnih točkah odprta
- Za montažo so potrebne dodatne luknje v talnem podstavku
- Montažni deli za priklop ohišja na podkonstrukcijo se razlikujejo glede na njene specifične lastnosti in niso vključeni v dobavo.
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 0,294 kg
- Bruto teža
- 0,3 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 1,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73182900
- EAN
- 4028177952904
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- VX IT base mounting bracket, sheet steel, zinc-plated, for VX, VX IT
- Dokumentacija
- Instructions