Izenačevanje potencialov je zagotovljeno z montažnimi komponentami in ozemljitvenimi točkami. Komplet uvodnih plošč se uporablja za skrivanje celotne odprtine v podnožju.
- Št. artikla:
- DK 5502570
- Zasnova
- Priključna plošča, zaprta, z drsno ploščo, večdelna
- Opis izdelka
- Izenačevanje potencialov je predvideno s pritrdilnimi elementi in ozemljitvenimi točkami. Komplet plošč z uvodnicami: za pokrivanje celotne odprtine v tleh. Moduli plošč z uvodnicami: izberite ustrezne module glede na način uporabe.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Opomba
- To select the required module plates for completing the base area, please observe the information about the base mount included in the assembly instructions.
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TS IT
Širina: 800 mm
Globina: 1.200 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 9,453 kg
- Bruto teža
- 9,95 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177682719
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- DK Gland plate Set, WxD: 800x1200 mm, For TS IT, solid, multi-piece
- Dokumentacija
- Instructions