Moduli z uvodnimi ploščami za kabelske uvode za DK-TS, za uporabo v osnovnem okvirju omrežnega ohišja. Uporabljajo se namesto obstoječe uvodne plošče enake globine.
- Št. artikla:
- DK 7825388
- Zasnova
- Izvedba za vhod kablov z gumenimi kabelskimi sponkami ob straneh:
- Opis izdelka
- Z nastavljivimi odprtinami in gumenimi vpenjalnimi profili na obeh straneh. Deljena zasnova omogoča naknadno vgradnjo talnega modula tudi v obstoječe ožičenje.
- Material
- Jeklena pločevina
Tesnilo: poliuretanska pena, UL 94-HF1 - Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
Vključno s sponkami - Opomba
- Za popolno zapiranje podnožja v TS-IT je treba kombinirati več modluarnih plošč uvodnic.
- Mere
- Globina: 237,5 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TS IT
Širina: 800 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 2,42 kg
- Bruto teža
- 2,62 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177597679
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- DK Gland plate module, For W: 800 mm, For side cable entry
- Dokumentacija
- Info sheet