Plošča z uvodnicami, enodelna, prezračevana za TS IT

Št. artikla: DK 5502330

Izenačevanje potencialov je zagotovljeno z montažnimi komponentami in ozemljitvenimi točkami. Komplet uvodnih plošč se uporablja za skrivanje celotne odprtine v podnožju.

Št. artikla:
DK 5502330
Opis izdelka
Za popolno, enodelno pokritost odprtega osnovnega sklopa. Popolnoma perforiran, kar omogoča pretok hladnega zraka s talnega dela ali podnožja. To zagotavlja stalen dovod hladnega zraka, zlasti v ohišjih z vgrajenim hlajenjem. Ima zadnji krtačni trak za priročno vstavljanje kablov od spodaj po celotni širini ohišja. Integrirane vodilne tirnice omogočajo enostavno vstavljanje in zamenjavo filtrirne podloge.
Material
Jeklena pločevina
Krtačni trak: plastika, UL 94-HB
Filtrirna podloga: penasta plastika
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Plošča z uvodnicami, enodelna, prezračevana, z vhodom za kable na zadnji strani
Filtrirna podloga
Sestavni deli
Primerno za
Vrsta ohišja: TS IT
TX CableNet
Širina: 800 mm
Globina: 800 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
6,08 kg
Bruto teža
6,18 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177707818
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
DK Gland plate, one-piece, vented, with cable entry at the rear, incl. filter mat, for TS IT, CableNet, WxD: 800x800 mm
Dokumentacija
Info sheet