Osnovni nosilec za TS IT/TX

Št. artikla: VX 5502500

Za namestitev modulov talnih plošč na osnovi VX sistema.

Št. artikla:
VX 5502500
Opis izdelka
Za namestitev modulov talnih plošč, Basic VX.
Prednosti
Montažna tirnica omogoča enostavno integracijo osnovnih modulov VX/VX IT v okvir serij TS8, TS IT in TX, kot alternativo prejšnjim osnovnim modulom TS
Material
Jeklena pločevina, pocinkano
Obseg dobave
2 montažni tirnici, vključno z montažnimi deli.
Primerno za
Vrsta ohišja: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
Globina: = 600 mm
Opomba
Suitable for mounting within the dismantlable variant of the TX CableNet by using threaded blocks (M8) to screw-fasten the corner connectors of the enclosure frame, and then, once the frame has been screwed together, breaking the lugs off the threaded blocks to create a flat surface for installing the base mount.
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
0,9 kg
Bruto teža
1,005 kg
Carinska tarifna številka
73269098
ETIM 9
EC002620
Opis izdelka
Base mount for TS/TX, depth 600 mm, for gland plate module VX
Dokumentacija
Quick guide