Za namestitev modulov talnih plošč na osnovi VX sistema.
- Št. artikla:
- VX 5502501
- Opis izdelka
- Za namestitev modulov talnih plošč, Basic VX.
- Prednosti
- Montažna tirnica omogoča enostavno integracijo osnovnih modulov VX/VX IT v okvir serij TS8, TS IT in TX, kot alternativo prejšnjim osnovnim modulom TS
- Material
- Jeklena pločevina, pocinkano
- Obseg dobave
- 2 montažni tirnici, vključno z montažnimi deli.
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
Globina: = 800 mm - Opomba
- Suitable for mounting within the dismantlable variant of the TX CableNet by using threaded blocks (M8) to screw-fasten the corner connectors of the enclosure frame, and then, once the frame has been screwed together, breaking the lugs off the threaded blocks to create a flat surface for installing the base mount.
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 1 kg
- Bruto teža
- 1,337 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- ETIM 9
- EC002620
- Opis izdelka
- Base mount for TS/TX, depth 800 mm, for gland plate module VX
- Dokumentacija
- Quick guide