Za večjo stabilnost je prečni nosilec nameščen pod osnovnim okvirjem ohišja in je spredaj in zadaj za 138 mm širši od ohišja.
- Št. artikla:
- TS 8601680
- Opis izdelka
- Za večjo stabilnost je prečka nameščena pod osnovnim okvirjem ohišja in na zadnjem in sprednjem delu sega 138 mm iz ohišja. Zadnji del je mogoče podaljšati za bolj globoka ohišja in ga nato pritrditi nazaj z vijaki. Zasnovan je za pritrditev z vijaki na podnožje in ohišje z montažnimi luknjami ob strani, spredaj in zadaj. Kolesa in nivelirne noge je mogoče pritrditi na varjene matice M12.
- Prednosti
- Za povečanje stabilnosti
- Nastavljivo glede na globino ohišja
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- lakirano
- Barva
- RAL 7015
- Obseg dobave
- 1 prečni nosilec, levi
1 prečni nosilec, desni - Možnosti namestitve
- Za pritrditev z vijaki na tla in ohišje z montažno luknjo ob straneh, spredaj in zadaj
- Pri hladilnikih Blue e+ se lahko prečni nosilec uporablja kot element podnožja/podstavka
- Opomba
- Zagotovite zadostno stabilnost, da preprečite prevračanje ohišja!
- Mere
- Višina: 70 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
TS
VX SE
TP
PC
IW
Globina: = 600 mm
= 800 mm - Primerno za globino
- = 600 mm
= 800 mm - Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 10 kg
- Bruto teža
- 10,139 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 39,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177382640
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis izdelka
- TS Cross member, adjustable, for D: 600/800 mm
- Dokumentacija
- Info sheet