Samodejno izenačevanje potencialov prek montažnih komponent in visoka stopnja EMC zaščite zaradi posebnega EMC tesnila.
- Št. artikla:
- VX 8108760
- Opis izdelka
- Samodejno izenačevanje potenciala s pritrdilnimi elementi in visoka EMC zaščita s posebnim EMC tesnilom.
- Material
- Jeklena pločevina, 1,5 mm
- Površinska obdelava
- s cinkovo-magnezijevo prevleko
Prašno barvana zunanjost - Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
Višina: = 2.000 mm
Globina: = 800 mm - Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 37,8 kg
- Bruto teža
- 38,8 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177947245
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27189264
- Opis izdelka
- VX EMC side panel, for HD: 2000x800 mm
- Dokumentacija
- Info sheet
- Instructions