Stranske plošče, vodoravno razdeljene, za VX IT
- Št. artikla:
- VX 5301254
- Opis izdelka
- Za zapiranje posameznih ali povezanih IT ohišij.
- Prednosti
- Enostavna uporaba
- Omogoča namestitev in odstranitev stranske stene brez orodja
- Zaklenjeno z varnostno ključavnico 3524 E
- Vgrajen notranji zapah
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Prašno barvano
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Konzola
Podstavek
6 montažnih nosilcev
2 komponenti ključavnice
Sestavni deli - Primerno za
- Vrsta ohišja: VX IT
Višina: = 2.000 mm
Globina: = 1.200 mm - IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 20
- Osnovni material
- Sheet steel
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 21,7 kg
- Bruto teža
- 22,45 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 85,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177950610
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Opis izdelka
- Side panel, divided horizontally for VX IT for sealing IT enclosure systems in stand-alone or baying arrangement. For enclosure height 2,000 mm, for enclosure depth 1,200 mm.
- Dokumentacija
- Instructions