Stranska plošča, vodoravno razdeljena za VX IT

Št. artikla: VX 5301264

Stranske plošče, vodoravno razdeljene, za VX IT

Št. artikla:
VX 5301264
Opis izdelka
Za zapiranje posameznih ali povezanih IT ohišij.
Prednosti
Enostavna uporaba
Omogoča namestitev in odstranitev stranske stene brez orodja
Zaklenjeno z varnostno ključavnico 3524 E
Vgrajen notranji zapah
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Prašno barvano
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Konzola
Podstavek
6 montažnih nosilcev
2 komponenti ključavnice
Sestavni deli
Primerno za
Vrsta ohišja: VX IT
Višina: = 2.450 mm
Globina: = 1.000 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 20
Osnovni material
Sheet steel
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
20 kg
Bruto teža
22 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
83,8 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177950726
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Opis izdelka
Side panel, divided horizontally for VX IT for sealing IT enclosure systems in stand-alone or baying arrangement. For enclosure height 2,450 mm, for enclosure depth 1,000 mm.
Dokumentacija
Instructions