Stranska plošča, navpično razdeljena za VX IT

Št. artikla: VX 5301236

Stranske plošče, navpično razdeljene, za VX IT

Št. artikla:
VX 5301236
Prednosti
Enostavna uporaba
Enostavno zapiranje s sponkami
Optimalen dostop do vseh nameščenih komponent
Odpiranje je možno samo prek notranjih zaklepnih elementov, kar zahteva prost dostop skozi vrata, vendar znatno poveča varnost dostopa
Posamezne stranske dele je mogoče kadar koli popolnoma razstaviti brez uporabe orodja
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Prašno barvano
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
2 stranska dela
Luknjana tirnica
6 tečajev
4 hitroodpenjalne sponke
Sestavni deli
Navodila za sestavljanje
Dostop skozi sprednja in zadnja vrata mora biti zagotovljen
Primerno za
Vrsta ohišja: VX IT
Višina: = 2.000 mm
Globina: = 1.000 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 20
Osnovni material
Sheet steel
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
25 kg
Bruto teža
27,8 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
105,9 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177955776
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Opis izdelka
Side panel, divided vertically for VX IT, for enclosure height 2,000 mm, for enclosure depth 1,000 mm, sheet steel, powder coated, RAL 7035, IP degree of protection in accordance with IEC 60529: IP 20
Dokumentacija
Instructions