Stranske plošče, navpično razdeljene, za VX IT
- Št. artikla:
- VX 5301243
- Prednosti
- Enostavna uporaba
- Enostavno zapiranje s sponkami
- Optimalen dostop do vseh nameščenih komponent
- Odpiranje je možno samo prek notranjih zaklepnih elementov, kar zahteva prost dostop skozi vrata, vendar znatno poveča varnost dostopa
- Posamezne stranske dele je mogoče kadar koli popolnoma razstaviti brez uporabe orodja
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Prašno barvano
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- 2 stranska dela
Luknjana tirnica
6 tečajev
4 hitroodpenjalne sponke
Sestavni deli - Navodila za sestavljanje
- Dostop skozi sprednja in zadnja vrata mora biti zagotovljen
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX IT
Višina: = 2.200 mm
Globina: = 800 mm - IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 20
- Osnovni material
- Sheet steel
- Paketi
- 1 pc(s).
- Bruto teža
- 25,6 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 97,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177955844
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Opis izdelka
- Side panel, divided vertically for VX IT, for enclosure height 2,200 mm, for enclosure depth 800 mm, sheet steel, powder coated, RAL 7035, IP degree of protection in accordance with IEC 60529: IP 20
- Dokumentacija
- Instructions