Stranska plošča, navpično razdeljena za VX IT

Št. artikla: VX 5301245

Stranske plošče, navpično razdeljene, za VX IT

Št. artikla:
VX 5301245
Prednosti
Enostavna uporaba
Enostavno zapiranje s sponkami
Optimalen dostop do vseh nameščenih komponent
Odpiranje je možno samo prek notranjih zaklepnih elementov, kar zahteva prost dostop skozi vrata, vendar znatno poveča varnost dostopa
Posamezne stranske dele je mogoče kadar koli popolnoma razstaviti brez uporabe orodja
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Prašno barvano
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
2 stranska dela
Luknjana tirnica
6 tečajev
4 hitroodpenjalne sponke
Sestavni deli
Navodila za sestavljanje
Dostop skozi sprednja in zadnja vrata mora biti zagotovljen
Primerno za
Vrsta ohišja: VX IT
Višina: = 2.200 mm
Globina: = 1.200 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 20
Osnovni material
Sheet steel
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
35 kg
Bruto teža
36,4 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
138,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177955868
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Opis izdelka
Side panel, divided vertically for VX IT, for enclosure height 2,200 mm, for enclosure depth 1,200 mm, sheet steel, powder coated, RAL 7035, IP degree of protection in accordance with IEC 60529: IP 20
Dokumentacija
Instructions