Pregrada, enodelna, za drsno pritrditev za VX IT

Št. artikla: VX 5301300

Pregradna stena za VX IT. Za montažo ali obešanje med dve ohišji VX IT.

Št. artikla:
VX 5301300
Opis izdelka
Za namestitev med okvir, obešeno, med dve sosednji ohišji. Vsako ohišje ima v levem in desnem kotu luknjo s premerom 40 mm za napeljavo kablov, cevi itd. Te luknje je mogoče zapreti s priloženimi pokrovčki.
Prednosti
Enostavno vstavljanje
Material
Jeklena pločevina, pocinkano
Obseg dobave
Predelna stena
2 pokrovčka
Primerno za
Vrsta ohišja: VX IT
Višina: = 2.200 mm
Globina: = 1.200 mm
Navodila za sestavljanje
Za namestitev predelne stene je potrebna 3 mm razdalja med priključki
Opomba
Uporabite zunanji povezovalni konektor, 3 mm
Ni primerno za uporabo skupaj s povezovalnim tesnilom
Pred namestitvijo je treba odstraniti morebitna tesnila
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 20 (with fitted cover caps)
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
33 kg
Bruto teža
34,5 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
131,4 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177954915
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
Partition, one-piece, insertable for VX IT, suspended between two bayed enclosures. For enclosure height 2,200 mm, for enclosure depth 1,200 mm, sheet steel, zinc-plated
Dokumentacija
Instructions