Pregradna stena za VX IT. Za naknadno montažo/demontažo povezanih ohišij.
- Št. artikla:
- VX 5301274
- Opis izdelka
- Za naknadno vgradnjo/razstavljanje povezanih ohišij. Integriran tesnilni profil zagotavlja zatesnjenost ohišja za klimatizacijo ali za sisteme gašenja z gasilnim plinom. Vgradnja se lahko izvede od zunaj, pred povezovanjem ohišij, ali od znotraj, po tem, ko so ohišja že povezana. Ker se pregrada nahaja znotraj okvirja, jo je mogoče kadarkoli naknadno vgraditi. Med ohišji ni potreben poseben razmak.
- Material
- Jeklena pločevina, pocinkano
- Obseg dobave
- 2 predelni plošči
4 pokrovčki
Luknjana tirnica
Tesnilo
Sestavni deli - Primerno za
- Višina: = 2.000 mm
Globina: = 1.000 mm - Navodila za sestavljanje
- Sestavljanje/razstavljanje je podprto samo za ohišja brez notranje namestitve
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 23,5 kg
- Bruto teža
- 24 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 91,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177954816
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- Partition, divided vertically, screw-fastened for VX IT, for retrospective mounting/dismantling of bayed enclosures. For enclosure height 2,000 mm, for enclosure depth 1,000 mm.
- Dokumentacija
- Info sheet
- Instructions