Pregrada, navpično razdeljena, za pritrditev z vijaki za VX IT

Št. artikla: VX 5301284

Pregradna stena za VX IT. Za naknadno montažo/demontažo povezanih ohišij.

Št. artikla:
VX 5301284
Opis izdelka
Za naknadno vgradnjo/razstavljanje povezanih ohišij. Integriran tesnilni profil zagotavlja zatesnjenost ohišja za klimatizacijo ali za sisteme gašenja z gasilnim plinom. Vgradnja se lahko izvede od zunaj, pred povezovanjem ohišij, ali od znotraj, po tem, ko so ohišja že povezana. Ker se pregrada nahaja znotraj okvirja, jo je mogoče kadarkoli naknadno vgraditi. Med ohišji ni potreben poseben razmak.
Material
Jeklena pločevina, pocinkano
Obseg dobave
2 predelni plošči
4 pokrovčki
Luknjana tirnica
Tesnilo
Sestavni deli
Primerno za
Višina: = 2.000 mm
Globina: = 1.200 mm
Navodila za sestavljanje
Sestavljanje/razstavljanje je podprto samo za ohišja brez notranje namestitve
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
27,12 kg
Bruto teža
28 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
106,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177954854
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
Partition, divided vertically, screw-fastened for VX IT, for retrospective mounting/dismantling of bayed enclosures. For enclosure height 2,000 mm, for enclosure depth 1,200 mm.
Dokumentacija
Info sheet
Instructions