Stranske plošče, pritrjene z vijaki, jeklena pločevina za TS

Št. artikla: TS 8700060

Stranske plošče, pritrjene z vijaki, nerjavno jeklo, za TS.

Št. artikla:
TS 8700060
Prednosti
Samodejno izenačevanje potencialov in višja EMC zaščita zaradi nosilcev plošč ohišja z ozemljitvenim vložkom
Enostavno pozicioniranje s pomočjo pripomočka za določanje lokacije
Ozemljitveni vijak s kontaktno površino
Material
Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Površinska obdelava
Brušeno, zrnatost 400
Obseg dobave
Sestavni deli
Primerno za
Vrsta ohišja: TS
Višina: = 2.000 mm
Globina: = 600 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Osnovni material
Stainless steel
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
28,2 kg
Bruto teža
29,75 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177300170
ECLASS 8.0
27182101
Opis izdelka
TS Side panel, screw-fastened, for TS, for WD: 2000x600 mm, Stainless steel 1.4301
Dokumentacija
Info sheet