Stranske plošče, asimetrične za TS 8

Št. artikla: TS 8184500

Side panels, asymmetrical, sheet steel, for TS.

Št. artikla:
TS 8184500
Material
Jeklena pločevina, 1,5 mm
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Sestavni deli
Primerno za
Vrsta ohišja: TS 8
Višina: = 1.800 mm
Globina: = 400 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Osnovni material
Sheet steel
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
15,392 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177263642
ECLASS 8.0
27182101
Tehnični listi
Technical Data sheet