Stranska plošča, s ključavnico za TS, TS IT

Št. artikla: DK 7824228

Stranska plošča, s ključavnico, jeklena pločevina, za TS.

Št. artikla:
DK 7824228
Opis izdelka
Enostavna pritrditev na zgornjem delu. Zaklepni mehanizem z varnostno ključavnico št. 3524 E. Ozemljitveni vijak s kontaktnim jezičkom.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
lakirano
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
2 stranski plošči s 4 varnostnimi ključavnicami št. 3524 E
Primerno za
Vrsta ohišja: TS IT
TX CableNet
TS
Višina: 2.200 mm
Globina: 800 mm
Osnovni material
Sheet steel
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
42,8 kg
Bruto teža
43,8 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177232440
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Opis izdelka
DK Side panel, For TS, TS IT, lockable, HxD: 2200x800 mm, RAL 7035
Dokumentacija
Instructions